Kollektoren entfernt installieren und verwalten
Viele Historian-Benutzer verwenden Kollektoren, um Daten von Datenquellen oder Servern zu erfassen. Typischerweise sind diese Kollektoren geografisch verteilt, sodass der Zugriff auf sie schwierig und kostenintensiv sein kann. Um diese Herausforderung zu überwinden, stellt Historian den Remote Collector Management-Agenten bereit, mit dem Sie die Kollektoren aus der Ferne verwalten können.
Vorteile bei der Verwendung des Remote Collector Management-Agenten:
- Ein physischer Zugriff auf einen Kollektor-Computer zur Verwaltung des Kollektors ist nicht mehr erforderlich.
- Die Sicherheit ist aktiviert. Das bedeutet, nur Mitglieder der Sicherheitsgruppen „iH Security Admins“, „iH Tag Admins“ und „iH Collector Admins“ können Kollektoren per Fernzugriff verwalten.
- Funktioniert auch mit den älteren Versionen von Kollektoren (V5.5 und höher).
Funktionen
- Eine Kollektorinstanz hinzufügen, ändern oder löschen.
- Einen Kollektor starten, anhalten oder neu starten.
- Die Datenerfassung durch einen Kollektor pausieren oder fortsetzen.
- Die Pufferdateien eines Kollektors löschen oder verschieben.
- Den Zielserver eines Kollektors ändern.
Arbeitsablauf
Das folgende Diagramm zeigt den Arbeitsablauf von Remote Collector Management bei der Erstellung einer Kollektorinstanz. Nachdem die Kollektorinstanz erstellt wurde, sendet der Kollektor Daten an das konfigurierte Ziel. Die grünen Linien zeigen die anfänglichen, einmaligen Schritte an. Die roten Linien zeigen die Schritte an, die jedes Mal ausgeführt werden, wenn Sie den Kollektor aus der Ferne verwalten möchten.


Beschränkungen
- Wenn Sie nach der Installation von Remote Management Agent einen neuen Kollektor installieren, müssen Sie ihn zum ersten Mal manuell starten. Dabei wird eine Verbindung zwischen dem Kollektor und dem Remote Collector Management-Agenten hergestellt. Ab dem nächsten Mal können Sie den Kollektor per Fernzugriff verwalten.