ミラー ロケーションの作成
1 つまたは複数のデータ ストアの可用性を向上するには、ミラー グループ(ミラー ロケーションとも呼ばれる)を作成して、そこにサーバを追加する必要があります。そうすると、ミラー ロケーションのデータ ストアのデータが複製されます。そのため、1 台のサーバがダウンしても、ミラー ロケーションにある他のサーバからデータを取り出すことができ、高可用性を実現できます。
ミラー ロケーションの作成には以下の条件があります。
- ミラー ロケーションに少なくとも 2 台のサーバを追加する必要があります。追加できるサーバの最大数は、Historian のライセンスによって異なります。
- ミラー ロケーションの追加は、水平方向に拡張可能な Historian システムでのみ可能です。
- ミラー ロケーションを作成した後でも、ミラー ロケーションの名前を変更したり、ミラーロケーションからコンピュータを削除したり、コンピュータを追加したりすることができます。ただし、グループ内に 1 台しかコンピュータが残っていない場合は、削除できません。
- ミラー ロケーションを追加するシステムにアクセスします。
-
メイン セクションの[ロケーション]サブセクションで、[ミラー ロケーション]の下にある[
]を選択します。
[ミラー ロケーションを追加]ウィンドウが表示されます。 -
次の表にあるような値を提供してください。
フィールド 説明 ミラー ロケーション名 ミラー ロケーションの名前を入力します。名前は、システムで一意でなければなりません。 サーバ コンピュータ ミラー グループに追加するサーバを選択します。このボックスには、システム内のすべてのサーバのリストが表示されます。1 つのミラー ロケーションには、少なくとも 2 台のサーバを追加できます。 -
[追加]を選択します。
ミラー ロケーションが作成されます。