OPC UA-Server werden mit einem spezifischen Sicherheitsmodus und mit einer spezifischen Richtlinie konfiguriert. Das Detailfenster für eine Serververbindung enthält eine Symbolleistenschaltfläche zum Durchsuchen von Richtlinien
.
Bei der Ausführung dieser Funktion werden der konfigurierte Sicherheitsmodus und die Richtlinien des Servers durchsucht und in die entsprechenden Felder im Detailfenster eingetragen.
Wählen Sie ein Sicherheitsmodell und eine Sicherheitsrichtlinie aus, die auf diese Verbindung angewendet werden soll: Basic128Rsa15, Basic256, Basic256Sha256, Aes128_Sha256_RsaOaep, or Aes256_Sha256_RsaPss.
Anmerkung: Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie als Sicherheitsmodus und Sicherheitsrichtlinie auswählen wollen, oder wenn Sie einfach eine Verbindung testen wollen, wählen Sie „Keine“. Denken Sie jedoch daran, diese Einstellung später zu ändern, um sicherzustellen, dass Sie eine geeignete Sicherheitseinstellung für Ihre Verbindungen besitzen.

Anmerkung: Damit die Verbindung mit einer anderen Sicherheitsrichtlinie als „Keine“ funktioniert, müssen Sie sicherstellen, dass die Zertifikate zwischen dem iFIX-Client und dem OPC UA-Server, mit dem Sie kommunizieren, vertrauenswürdig sind. Informationen zur Verwendung des OPC UA-Tools in iFIX finden Sie in der iFIX-Hilfe.