安装 Oracle 驱动

下面的步骤描述了如何安装Oracle 10g版本2客户端,以使得可以与iFIX一起使用。

安装Oracle驱动 :

  1. 运行Oracle 10g版本2客户端的安装程序。
  2. 在欢迎界面上单击下一步。
  3. 当提示安装类型时,选择自定义安装然后单击下一步。
  4. 在目的界面上,在名称一栏中,通过选择安装“Runtime”客户端使使用的目的来修改默认值。该路径自动修改为与此名称相关的路径。单击“下一步”。
  5. 在可用的产品组件界面上,选择Oracle Windows Interfaces 10.2.0.1.0并单击下一步。
  6. 在产品指定首选项界面上,单击“下一步”。
  7. 在一览界面上,单击“安装”。当安装完成,完成界面出现。
  8. 单击退出完成安装。

 

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。