支持的区域设置

iFIX在Windows“控制面板”中支持下列可用的区域设置:

  • 小数点符号 - 一个字符
  • 数字分组符号
  • 列表分隔符 - 一个字符
  • 时间格式
  • 时间分隔符
  • 短日期格式
  • 日期分隔符

注意 小数点符号和数字分组符号不能是同一个字符。时间分隔符和日期分隔符也不能是同一个字符。

定制时间和日期

在区域设置中避免将时间格式和短日期格式更改为非标准格式的值。更改为非标准格式将造成iFIX中部分功能的时间和日期格式不正确。

iFIX支持下面短日期格式, 其中一些在Windows的某些语言版本中不可用:

  • dd/mm/yy, 或 dd/mm/yyyy
  • dd/yy/mm, 或 dd/yyyy/mm
  • mm/dd/yy, 或mm/dd/yyyy
  • mm/yy/dd, 或mm/yyyy/dd
  • yy/dd/mm, 或 yyyy/dd/mm
  • yy/mm/dd, 或 yyyy/mm/dd

定制区域语言设置

一旦在调度程序中使用了定时器,应避免更改语言设置。如果更改,无论开始时间设置为何值,日期总会回到30/12/99。

设置系统默认位置

所选的位置必须设置为系统默认。

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。