Lösung Ihrer Notfallbedürfnisse |
Als Europäischer Anbieter industrieller Dienstleistungen ist uns bewusst, dass Sie alltäglich einer Vielfalt von Herausforderungen ausgesetzt sind, um Ihre Kunden zufrieden zu stellen. Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, Ihre Produktion im Einklang mit den regionalen und lokalen Umweltanforderungen, den unterschiedlichen globalen Standards für Lieferkette und Versand sowie den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen zu halten. Wenn es um Ihren Betrieb geht, stehen wir Ihnen als zentraler Dienstleister zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie sich niemals darüber Sorgen machen müssen, dass Ihre Produktion unerwartet zum Stillstand kommen könnte.
JA. Unabhängig davon, ob Sie ein Zellstoff-, Papier-, Chemie-, Petrochemie-, Aluminium- oder Stahlwerk betreiben,so ist es uns bewusst, dass Ihr Hauptanliegen darin besteht, die Produktion ohne Unterbrechung aufrechtzuerhalten. GE kann mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Ihre rotierenden Anlagen so zuverlässig und effizient wie möglich laufen, um unnötige Kosten oder unerwartete Ausfälle zu vermeiden. Unsere Dienstleistungen im Bereich von Wartungen und Reparaturen von Dampfturbinensträngen decken sämtliche Industriedampfturbinen- und Generatorplattformen von GE sowie eine Vielzahl von weiterer Hersteller ab.
Das ist die Kraft des Ja.
GE verfügt über ein engagiertes Team von Ingenieuren und Servicetechnikern, die sich um die Bedürfnisse der Betreiber von Industrieturbinentechnik während des gesamten Lebenszyklus kümmern.
ABB | EE | Jugoturbina |
ACEC | EW | Lang |
AEI | GE (Fitchburg) | MAN |
Alsthom | GE (Lynn) | MV |
Alstom | GEC | Rateau und Zamech |
CEM | GEC Alsthom |
Mit über 9.000 installierten Industriedampfturbinen in der Region ist Europa ein wichtiger Dienstleistungsmarkt für GE. Unter Berücksichtigung, dass Nähe, Geschwindigkeit und hochwertige Dienstleistungen gleichermaßen wichtig für den Erfolg Ihres Unternehmens sind, haben wir eine Industrie-Serviceorganisation in Steam Power ins Leben gerufen, bestehend aus Serviceteams, Technikern, Ingenieuren und Spezialisten unterschiedlicher Produktlinien mit Fachkompetenz auf der in Europa installierten Industriedampfturbinen-, Generatoren- und Kompressorenflotte. Dieser „One Team“-Ansatz sorgt dafür, dass GE erfolgreich Dienstleistungen erbringt, die Sie bei Ihren geplanten Inspektions- und Notfallmaßnahmen unterstützen, wann und wo auch immer Sie diese benötigen.
GE hat über 6.000 Industriedampfturbinen und mehr als 2.500 Industriegeneratorenweltweit installiert. Darum verfügt unser Ingenieursteam über umfassende Kenntnisse Ihrer Maschinen und kann somit nicht nur voraussehen, welche Maßnahmen benötigt werden, sondern diese auch schnell bereitstellen und eng mit Ihnen zusammenarbeiten. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die auf Ihre Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind.
Uns ist bewußt, dass Service-Reaktionszeit und eine einwandfreie Ausführung für Ihre Produktionsbedürfnisse entscheidend sind. Mit einer robusten Lieferkette, Werkstätten, Produktionsstätten und Kompetenzzentren in ganz Europa kann unser Industrieteam all unsere Services lokal und zügig erbringen – mit der Unterstützung unseres globalen Netzwerks technischer Ressourcen.
Mit technisch fortschrittlichen Lösungen, Serviceeinrichtungen und erstklassigen Ingenieuren können wir schnelle Reaktionszeiten, kürzere Stillstände und höchste technische Standards bieten und dabei strenge Umwelt und Sicherheitsanforderungen erfüllen.
Lösung Ihrer Notfallbedürfnisse
|
![]() |
Vor-Ort-Reparaturen für
einen schnelleren Neustart |
![]() |
Planung Ihrer strategischen
Turbinen- und Generatorersatzteile |
![]() |
Schnelle Behebung
von Ausfällen |
![]() |
Verbesserungen und Modernisierungen
|
![]() |
Lösung Ihrer Notfallbedürfnisse |
Vor-Ort-Reparaturen für einen schnelleren Neustart |
Planung Ihrer strategischen Turbinen- und Generatorersatzteile |
Schnelle Behebung von Ausfällen |
Verbesserungen und Modernisierungen |
Verbesserungen und Modernisierungen können dem Turbinenstrang ein neues Leben verleihen, die Zuverlässigkeit erhöhen, die Leistung und Effizienz verbessern und somit zur Reduktion von CO2-Emissionen beitragen.
Effizienzsteigerungen können durch Verbesserte Dichtungstechnologie sowie dem Einsatz neuester Schaufeldesigns erreicht werden, welche den Wirkungsgrad bis zu 16% erhöhen, die Lebensdauer verlängern und Betriebssicherheit der Turbine wesentlich verbessern.
Leistungssteigerungen und Modernisierungen werden durch den Austausch einzelner Komponenten, des gesamten Dampfpfads bis hin zum Austausch kompletter Module, welche mit den neuesten Disignmethoden und -werkzeugen entwirkelt wurden, erreicht werden.
Unser Verbesserungslösungen für Generatoren helfen, die Lebensdauer und gleichzeitig die Kapazität, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit zu erhöhen. Unser Dienstleistungsportfolio beinhaltet hier Neuwicklungen, Umbauten und Ersatz des Generatorkerns für eine Vielzahl von Fabrikaten. Optional besteht die Möglichkeit, Neuwicklungen vor Ort durchzuführen.