La norme NF C 18-510
La norme NF C 18-510 régit la sécurité, conformément au code du travail et aux règles de prévention du risque électrique. Seuls les travailleurs possédant une habilitation électrique peuvent intervenir sur des installations électriques ou à proximité.
En cas d'accident du travail ou de manquement, la responsabilité civile ou pénale de l’employeur peut être engagée.

Concerné par la norme NF C 18-510 ?
Toute personne chargée d’interventions électriques ou non (nettoyage, revêtement, construction, etc.), sur des installations électriques ou à proximité de celles-ci, doit avoir une habilitation BT, HTA ou HTB.
Les ouvrages en très basse tension (TBT) comportent aussi des risques électriques. L'habilitation électrique de chaque travailleur est indispensable.

Le titre d’habilitation électrique
L'employeur est responsable de la délivrance du titre d'habilitation électrique. Ce titre requiert, au préalable, une formation et un test d’habilitation réussi dans un centre professionnel de formation.
Le titre attribue les symboles d'habilitation, les domaines de tension (BT, HTA, HTB) et les champs d’application.