Les risques liés au gaz SF₆ pour l’environnement et le corps humain
L’hexafluorure de soufre, de formule chimique SF₆, est un gaz artificiel composé de soufre et de fluor. Sa composition lui confère une grande stabilité, ce qui en fait un élément indispensable dans l’industrie électrique particulièrement. Le SF₆ est un gaz inerte, incolore, inodore, ininflammable et non explosif.
Risques environnementaux
Le SF₆ est le plus puissant gaz à effet de serre, il est concerné par le protocole de Kyoto, qui vise à réduire les émissions de six gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone et l’hexafluorure de soufre. Le potentiel de réchauffement global (PRG) du SF₆ est 25 200 fois supérieur à celui du CO2. Ainsi, 1 kg de SF₆ rejeté dans l’atmosphère a un impact équivalent au rejet de 25 200 kg de CO2, De plus, sa durée de vie dans l’atmosphère est de 3200 ans (contre 100 ans pour le CO2).
Il est donc nécessaire de limiter les émissions de gaz SF₆, en partie dues aux fuites.
Risques pour le corps humain
L’hexafluorure de soufre n’est pas un gaz cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR). De manière générale, il n’est pas nocif pour l’Homme. Toutefois, une exposition à ce gaz, dans un endroit clos et dans une forte concentration, peut entraîner une diminution très dangereuse de la quantité d’oxygène respirable. Ce phénomène est dû à la forte densité du SF₆, supérieure à celle de l’air. Ce risque peut être évité dès l’instant où l’endroit, dans lequel il est utilisé, est ventilé.
D’autre part, les gaz issus de la décomposition du SF₆ due aux arcs électriques sont toxiques, corrosifs et potentiellement mortels pour les êtres humains.
Prévention des risques
Afin de limiter les risques liés à l’emploi de gaz SF₆, notamment provoqués par des fuites, une surveillance régulière des équipements isolés au gaz SF₆ doit être mise en place.
Depuis le 17 novembre 2015 et conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen, la formation et la certification du personnel à la manipulation et à la récupération du gaz SF₆ est obligatoire.