Übersicht

Das Gaskraftwerk der RWE Generation in Biblis wird von 11 aeroderivativen Gasturbinen des Typs LM2500XPRESS+G5 DLE angetrieben und ist das erste Netzreservekraftwerk für einen Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland.

Die Herausforderung

Während Deutschland im Norden rekordverdächtige Mengen an erneuerbarer Energie erzeugt, steht das Netz vor der Herausforderung, den gesamten Strom zu den Lastzentren im Süden zu transportieren, und war wiederholt mit kritischen Situationen konfrontiert, in denen kurzfristig Importe aus umliegenden Ländern organisiert werden mussten, um das Netz zu stabilisieren.

Die Lösung

GE Vernova lieferte ein neues LM2500XPRESS+G5 DLE-Kraftwerk, das mit 11 aeroderivativen Gasturbinen des Typs GE Vernova LM2500 ausgestattet ist und auch Generatoren, ein Brennstoffversorgungssystem, einen Netzanschluss und Hilfsanlagen umfasst. Es ist zu 95 Prozent werkseitig in vereinfachten Modulen für eine schnelle und einfache Installation vor Ort zusammengebaut.

Ergebnisse

Unterstützung der Energiewende

34 MW

LM2500XPRESS in Simple-Cycle

2 Wochen

LM2500XPRESS mögliche Installationszeit

LM2500XPRESS Wirkungsgrad in Simple-Cycle

"

Mit der Anlage in Biblis können wir auf Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber schnell und flexibel Strom einspeisen und so zur Stabilisierung des Netzes in Südhessen beitragen. Bei diesem Projekt setzen wir die flexible und modular aufgebaute aeroderivative Gastechnologie von GE Vernova sowie fortschrittliche Schutz-, Steuerungs-, Überwachungs- und Diagnosetechnologien und -software zur Überwachung des sicheren Zustands der Anlage ein.

Roger Miesen

Vorstandsvorsitzender von RWE Generation

Das neue RWE-Kraftwerk mit einer Leistung von 300 MW wurde am ehemaligen Kernkraftwerksstandort Biblis gebaut und ging im März 2023 in Betrieb. Das Kraftwerk LM2500XPRESS+G5 DLE von GE Vernova basiert auf der bewährten aeroderivativen Gasturbinentechnologie LM2500 von GE. Mit mehr als 2.500 verkauften Einheiten und mehr als 100 Millionen Betriebsstunden ist die LM2500 von GE Vernova die weltweit meistverkaufte aeroderivative Gasturbine. Die LM2500XPRESS baut auf diesem Erbe auf und legt den Schwerpunkt auf schnelle und einfache Installation.

Für Anlagenbetreiber, die innerhalb weniger Tage Strom benötigen, kann das LM2500XPRESS in nur zwei Wochen mit einem minimalen Personalaufwand installiert werden. Seine Plug-and-Play-Fähigkeit sorgt für eine flexible Stromversorgung dort, wo sie schnell und effizient benötigt wird. Es ist sowohl in Simple-Cycle, als auch als Kombianlage für 50- und 60-Hz-Stromversorger erhältlich.

Ähnliche Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Kontakt

Sie möchten mehr über das LM2500XPRESS erfahren?